Fallback image
Product Image

Valvola di ritegno Keystone modello MB

Il Keystone modello MB è una valvola di ritegno wafer a doppia piastra, caricata a molla, progettata per la protezione di sistemi di tubazioni per gas o liquidi.

Caratteristiche principali

  • Leggero, dal design versatile, più leggero dell'80-90% rispetto alle tradizionali valvole di ritegno a corpo intero. In questo modo si riducono i supporti dei tubi, si semplificano le tubazioni e si facilita l'installazione, rendendola più semplice e meno costosa.
  • Il design a doppio sportello e carica a molla ha una bassa pressione di apertura.
  • Le pastiglie si aprono a 85° per garantire una chiusura decisa.
  • Materiali e finiture disponibili per tutti i servizi all'interno del campo di temperatura.
  • Le molle con gambo esteso prevengono l'usura della sede causata dallo sfregamento.
  • Le molle sono calcolate con precisione per aumentare la reattività della pastiglia, riducendo così gli effetti dannosi del colpo d'ariete.