Valvole a farfalla Keystone OptiSeal Figure 14/15/16/17
Caratteristiche principali
- La boccola superiore assorbe i carichi di spinta laterale dell'attuatore.
- Flangia attuatore secondo ISO 5211.
- Sistema di verniciatura ad alto solido, lucido, privo di silicone, che garantisce un'eccellente resistenza alla corrosione.
- Il collarino allungato permette l'isolamento della tubazione.
- I fori di posizionamento del corpo facilitano l'installazione e la centratura tra le flange.
- Il bordo arrotondato e lucidato del disco offre una tenuta concentrica completa, coppie inferiori, maggiore durata della sede e una chiusura a tenuta stagna.