Fallback image
Product Image

Valvole a farfalla ad alte prestazioni Keystone Serie V30/V32

Valvole ad alte prestazioni progettate secondo gli standard JIS per un'efficace tenuta bidirezionale in una varietà di applicazioni del settore marittimo.

Le valvole a farfalla ad alte prestazioni Keystone per il settore marittimo offrono un’efficace tenuta bidirezionale in numerose condizioni di servizio

Caratteristiche principali

  • I test in fabbrica di ogni valvola alla massima potenza garantiscono una tenuta ermetica al 150%.
  • La valvola Pure-seal è progettata secondo gli standard JIS.
  • Flangia di montaggio dell'attuatore conforme a ISO 5211.
  • Ottima tenuta ed elasticità.
  • Albero passante monoblocco per la massima resistenza e applicazione del design resistente allo scoppio.
  • Il fermo di posizione della pastiglia fuso integralmente posiziona con precisione la pastiglia nella sede, per ottimizzare la durata di sede e tenuta.