Fallback image
Product Image

Valvole a farfalla Keystone Serie V11

Leggere interamente e con attenzione queste istruzioni prima di iniziare la manutenzione.

Caratteristiche principali

  • Il disco concentrico è utilizzabile nelle due direzioni e grazie alla forma simmetrica consente valori Cv elevati
  • La tenuta principale è realizzata mediante il mozzo del disco e la sommità dello stelo; il contatto con la sede resiste a pressioni superiori a quella nominale della valvola
  • La tenuta secondaria dello stelo resiste all’alta pressione ed è autoregolante
  • I bordi del mozzo del disco sono arrotondati e lucidati a mano per una tenuta concentrica ottimale senza ostruzione del flusso da parte della sede e per la massima durata della sede stessa
  • La sede di ricambio isola le parti del corpo e dello stelo dal flusso e funge anche da guarnizione per flangia
  • L’o-ring integrato assicura la tenuta positiva della flangia e non richiede guarnizioni aggiuntive
  • Configurazione del corpo doppio flangiato conforme a JIS F7480
  • La boccola superiore per impieghi gravosi assorbe i carichi di coppia e di spinta laterale
  • Le viti del disco in acciaio inossidabile consentono uno smontaggio rapido e semplice
  • I test di fabbrica condotti su ogni valvola al massimo valore nominale assicurano una chiusura pari al 100%
  • Tipo approvato per varie classi di spedizione principali