Valvole a farfalla Keystone Serie GR
Caratteristiche principali
- Configurazione corpo wafer e lug con scartamento in accordo a EN 558 Serie 20 e API 609.
- Progettato secondo EN 593 e API 609.
- La sede è sostituibile sul posto e isola completamente corpo e albero dal flusso.
- La tenuta dell'albero primario supera la pressione nominale della valvola e impedisce perdite attraverso l'area dell'albero verso l'atmosfera.
- La tenuta secondaria dell'albero è ulteriore garanzia di sicurezza.
- Un O-ring stampato nella sede per la tenuta della flangia elimina la necessità di guarnizioni.