Fallback image
Product Image

Valvole a farfalla Keystone Serie GR ISO

La serie Keystone GR è una valvola a farfalla con sede resiliente per uso generico, disponibile con corpo flangiato, lug o wafer per qualsiasi servizio in cui sia richiesta una chiusura a tenuta stagna e la massima area di portata.

Caratteristiche principali

  • Design del corpo a doppia flangia con scartamento in accordo a EN 558 Serie 20, API 609 e AWWA C504 short.
  • Progettato secondo EN 593 e API 609.
  • La sede è sostituibile sul posto e isola completamente corpo e albero dal flusso.
  • La tenuta primaria dell'albero supera la pressione nominale della valvola e impedisce perdite attraverso l'area dell'albero verso l'atmosfera.
  • La tenuta secondaria dell'albero è ulteriore garanzia di sicurezza.
  • Un O-ring stampato nella sede per la tenuta della flangia elimina la necessità di guarnizioni.