Valvola a sfera flottante KBall Serie 155
Three-piece full bore configuration with multiple materials and versatile end connections for varied services.
Caratteristiche principali
- Costruzione flottante in tre pezzi
- Corpo e coperchio terminale da fusione a cera persa
- Disponibile con materiali del corpo in acciaio al carbonio (WCB/1.0619) e acciaio inossidabile (CF8M/1.4408)
- Albero con dispositivo antiespulsione
- Dispositivo di blocco
- Tenuta in accordo a EN 12266-1, Categoria A e API 598