Fallback image
Product Image

Valvola a sfera flottante K-Ball Serie 182 (non più in produzione)

Questo prodotto è obsoleto ed è stato sostituito dalla valvola a sfera flottante K-Ball Serie 188.

Questo prodotto è obsoleto ed è stato sostituito dalla valvola a sfera flottante K-Ball Serie 188.

Caratteristiche principali

  • Design a doppia tenuta dell'albero
  • Valvola a sfera in tre pezzi per impieghi gravosi
  • Piastra di montaggio superiore ISO 5211
  • Corpi in acciaio al carbonio o acciaio inossidabile
  • Opzioni di materiali della sede disponibili
  • Design con imbullonatura completamente chiusa