Valvole a sfera flottanti criogeniche con sede metallica KTM Novatite Extreme™
Caratteristiche principali
- Le prestazioni della sede in termini di perdite sono state testate per soddisfare i requisiti delle norme internazionali (BS 6364 e ISO 28921-2).
- Posizionamento ottimale del premistoppa per garantire l'integrità della tenuta, ottenuto mediante l'uso di coperchi estesi corti/lunghi conformi ai limiti di temperatura imposti dalla norma ISO 28921-1.
- Emissioni fuggitive certificate secondo ISO 15848-1 Classe BH CO3, che coprono l'intero intervallo di temperatura di esercizio.
- Capacità di tenuta unidirezionale offerta come standard; capacità di tenuta bidirezionale disponibile su richiesta.
- Tenuta eccellente per applicazioni con fluidi criogenici grazie all'esclusivo processo di produzione e finitura di sfera e sede.
- Indurimento superficiale di sfera e sede con rivestimento in carburo di cromo/carburo di tungsteno per una maggiore resistenza all'usura.