Fallback image
Product Image

Valvole a sfera flottanti con sede metallica KTM Novatite Extreme™

Le valvole a sfera con sede metallica KTM Novatite Extreme™ offrono una tenuta bidirezionale API 598 e sono le prime valvole a sfera con sede metallica sottoposte a test di convalida del design per l'intero campo di temperatura compreso tra -50 °C e 500 °C.

Caratteristiche principali

  • Valvola conforme ad API 608 con prestazioni garantite su un'ampia gamma di fluidi e condizioni operative.
  • Valvola bidirezionale conforme ad API 598 con chiusura ermetica affidabile e tenuta senza compromessi.
  • Coperchio esteso progettato per la conformità ai requisiti a prova di fiamma secondo API 607 (8a edizione)/ISO 10497-2022.
  • Tenute dello stelo a precarico e giunti ad alta integrità per garantire prestazioni sulle emissioni fuggitive conformi agli standard API 641/ISO 15858-1.
  • Test di convalida del progetto, che prevedono cicli meccanici e termici sull'intero intervallo di temperatura, condotti da -50 °C a 500 °C utilizzando un'unica configurazione.
  • Tenuta eccellente per applicazioni su gas grazie all'esclusivo processo di produzione e finitura di sfera e sede.