Valvola con sede metallica e Metaltite KTM
Caratteristiche principali
- La lavorazione ad elevata precisione si traduce in un’interfaccia superiore tra la sfera e la sede, per un arresto totale conforme alla norma ANSI / FCI 70-2 Classe V (Classe VI opzionale)
- La sede caricata a molla mantiene un contatto stretto con la sfera assicurando una tenuta ermetica anche a basse pressioni. Ne risultano coppie di apertura e chiusura stabili ad alti valori di pressione differenziale e in un ampio campo di lavoro di temperature
- Le proprietà “fire-safe” sono garantite dalla combinazione di sedi metalliche e tenute in grafite
- Sono disponibili componenti in vari materiali per svariate applicazioni di servizio fino a 500 °C
- Sono disponibili anche valvole a perno dal design esclusivo per applicazioni su polveri
- KTM può fornire una valvola completa e un attuatore come 'pacchetto' per applicazioni speciali, incluse applicazioni con polveri e ad alta velocità