Valvola incamiciata per vapore KTM
Caratteristiche principali
- Design migliorato con caratteristiche di progettazione interna collaudate a norma OM-II per la massima sicurezza, affidabilità e integrità della tenuta
- L’incamiciatura completa mantiene efficacemente la temperatura del fluido
- Camicia resistente ad alta pressione per la fornitura di vapore o mezzi di raffreddamento fino a 1,0 MPa (145 psi)
- Anelli della baderna e cuscinetto in PTFE rinforzato per prestazioni superiori
- La struttura divisa del supporto della sede e del cappuccio semplifica la manutenzione
- Design compatto e leggero