Valvola con sede in Gratite per alte temperature KTM
Caratteristiche principali
- La sede è realizzata in grafite dura con eccellenti proprietà di auto-lubrificazione e resistenza alla corrosione, mentre la guarnizione a cuscino è in grafite flessibile
- Le sedi in grafite dura e la baderna in grafite resistono a una gamma estesa di temperature di esercizio, da -29 °C a 500 °C
- Gratite offre una superiore convenienza economica rispetto alle valvole con sede metallica
- L'elevata resistenza allo shock termico previene la formazione di crepe causate dallo shock termico osservato nelle ceramiche
- Con alta conducibilità, Gratite® ha una funzione antistatica
- Stelo antiespulsione (ASME Classe 600, opzionale)