Valvola a sfera con montaggio a perno KTM Serie E01
Caratteristiche principali
- Design ottimizzato per applicazioni di processo a valle con cicli più elevati
- Il premistoppa regolabile elimina la necessità di smontare la valvola o l'attuatore per la manutenzione delle emissioni fuggitive (come specificato da API 608)
- Dispositivo antistatico opzionale
- Topworks ISO 5211 per un facile azionamento
- Doppio blocco e spurgo con cavità centrale autoscaricante e tenuta bidirezionale
- Design conforme a ASME B16.34