Valvola di scarico di sicurezza Kunkle Bailey 480/485/490
Caratteristiche principali
- Il gruppo del tipo di cartuccia che può essere estratto dal corpo senza disturbare l’impostazione della molla e, di conseguenza, alleviando la pressione, consente di pulire le superfici della sede senza dover ripristinare la valvola.
- 480 è una valvola di scarico in bronzo.
- 485 è in bronzo con sede e disco in acciaio inossidabile rinnovabile.
- 490 è interamente in acciaio inossidabile.
- Mandrino normalmente dotato di ‘O’ ring per proteggere la molla in particolare in applicazioni corrosive.