Fallback image
Product Image

Valvola di scarico di sicurezza Kunkle Bailey 716T

Una valvola di scarico di sicurezza di pressione e temperatura con guida dall’alto che offre protezione eccezionale del sistema ad acqua calda

Caratteristiche principali

  • Approvazione WRAS.
  • Leva di test manuale.
  • Design con sede morbida.
  • Doppia protezione di sicurezza.
  • Progettazione conforme a 1490/BS6283.
  • Ampie capacità di scarico.
  • Testata in modo indipendente da BRE.
  • Sonda di temperatura liscia.
  • Protezione della membrana.