Valvola di scarico di sicurezza Kunkle Bailey 746
Caratteristiche principali
- Il disco che gira liberamente garantisce il corretto allineamento con l’ugello.
- La massima velocità di scarico possibile ottimizza la protezione dell’impianto.
- Lo stile speciale del disco per applicazioni su liquido migliora le prestazioni della valvola.
- Disposizione convenzionale adatta per applicazioni in cui la pressione accumulata non supera il 5%.
- La valvola convenzionale può essere utilizzata anche in sistemi con contropressione costante sovrapposta (fino all’80%).
- Disposizione a soffietto bilanciato per applicazioni in cui diverse valvole di sicurezza scaricano in un manifold di scarico comune o per contropressioni variabili al 40%.