Fallback image
Product Image

Valvola di riduzione con pilota Kunkle Bailey tipo G­4

Valvola di riduzione della pressione estremamente sensibile ed accurata, con sollevamento completo e ad alta capacità, progettata per l’uso su vapore, aria e gas

Caratteristiche principali

  • Offre pressioni ridotte affidabili, costanti e stabili.
  • La valvola pilota altamente sensibile fornisce una pressione in uscita costante, indipendente dalla pressione in ingresso incostante o delle necessità del sistema.
  • Offre una precisione minuziosa sul controllo della pressione.
  • Scelta di costruzioni in bronzo o in acciaio al carbonio.
  • Disponibili modelli filettati o flangiati.
  • Le portate elevate consentono specifiche di valvole più piccole rispetto alla valvola a effetto diretto comparabile.
  • Completamente conforme e certificata per la Direttiva sulle attrezzature a pressione (Pressure Equipment Directive, PED).
  • Disponibili valvole di mantenimento/surplus per fornire una soluzione economica per processi secondari o non critici.