Valvole di scarico di sicurezza Kunkle modello 716H
Caratteristiche principali
- Reinsediamento positivo ottenuto tramite i dischi EPDM che ruotano liberamente nelle applicazioni gassose e liquide fino a 150 °C.
- Sedi morbide Aflas opzionali che aumentano il valore fino a 200 °C.
- Il trim in acciaio inossidabile lappato con precisione offre il riassestamento positivo per applicazioni a vapore ad alte temperature.
- Scelta di collegamenti filettati o flangiati.
- Leva di test aperta o chiusa opzionale, per il controllo di sicurezza in linea.
- Cupola sigillata alternativa, per le condizioni di servizio che richiedono una tenuta a pressione aderente sul lato di scarico (ad es., applicazioni liquide).