Valvola ad angolo Lunkenheimer Figura F603
Caratteristiche principali
- Le valvole possono essere rilevigate in linea
- Progettata secondo ASME B16.34
- Spessore di parete e flangia per impieghi gravosi maggiore di quanto richiesto per ASME B16.34 e ASME B16.5
- Basi per il montaggio di raccordi per porte di scarico
- Testato come da API 598
- Grandi diametri dello stelo per resistenza e rigidità