Valvola ad angolo Lunkenheimer Figura F604
Caratteristiche principali
- Le valvole si possono rilevigare in linea.
- Progettate secondo ASME B16.34
- Spessore di pareti e flange per impieghi gravosi maggiore di quanto richiesto per ASME B16.34 e ASME B16.5
- Basi per il montaggio delle porte di scarico.
- Testate secondo API 598.
- Grandi diametri dello stelo per resistenza e rigidità.