Fallback image
Product Image

Valvola ad angolo Lunkenheimer Figura F605

La valvola combinata F605 è una valvola deviatrice a tre vie progettata in modo specifico per impieghi gravosi in applicazioni su allumina in presenza di incrostazioni ed erosione.

Caratteristiche principali

  • Le valvole si possono rilevigare in linea.
  • Progettate secondo ASME B16.34
  • Spessore di pareti e flange per impieghi gravosi maggiore di quanto richiesto per ASME B16.34 e ASME B16.5
  • Basi per il montaggio delle porte di scarico.
  • Testate secondo API 598.
  • Grandi diametri dello stelo per resistenza e rigidità.