Fallback image
Product Image

Valvola ad angolo Lunkenheimer Figura F606

Il modello F606 è una valvola di isolamento per scarichi compatta, progettata in modo specifico per impieghi gravosi in applicazioni minerarie e su allumina in cui siano presenti incrostazioni ed erosione

Caratteristiche principali

  • Le valvole si possono rilevigare in linea.
  • Progettate secondo ASME B16.34
  • Spessore di pareti e flange per impieghi gravosi maggiore di quanto richiesto per ASME B16.34 e ASME B16.5
  • Testate secondo API 598.
  • Grandi diametri dello stelo per resistenza e rigidità.
  • Stellite 6 di serie sulle superfici di pastiglia e sede.