Valvola ad angolo Lunkenheimer Figura F607
Caratteristiche principali
- Le valvole si possono rilevigare in linea.
- Progettate secondo ASME B16.34
- Spessore di pareti e flange per impieghi gravosi maggiore di quanto richiesto per ASME B16.34 e ASME B16.5
- Testate secondo API 598.
- Grandi diametri dello stelo per resistenza e rigidità.
- Stellite 6 di serie sulle superfici di pastiglia e sede.