Fallback image
Product Image

Valvola ad angolo Lunkenheimer Figura K4050

La valvola di isolamento con corpo a Y in linea K4050 è progettata per impieghi gravosi in applicazioni minerarie e su allumina in presenza di incrostazioni ed erosione.

Caratteristiche principali

  • Il design del corpo a Y in linea consente una minore restrizione del flusso, una caduta di pressione ridotta e un'installazione più semplice.
  • Tutte le valvole sono dotate di un design a gola di ingresso in stile Venturi che aumenta la velocità del fluido attraverso l'area della sede per ridurre la formazione di incrostazioni.
  • La lavorazione ad alta precisione si traduce in un'interfaccia pastiglia-sede superiore per una tenuta stagna.
  • Il design del corpo diviso consente una facile manutenzione.
  • Coperchio imbullonato.
  • Corpo, connettore e forcella in acciaio al carbonio.