Sistemi di campionamento in linea Neotecha modello Sapro
Caratteristiche principali
- Il sistema di campionamento garantisce un "vero campione rappresentativo" senza interruzione del processo. Progettato per essere installato direttamente in una tubazione di processo.
- Offerto con un metodo di raccolta in flacone o con siringa. Ciò consente diversi livelli di sicurezza e contenimento per diverse applicazioni.
- Il metodo di raccolta con siringa utilizza una valvola Sapro con attacco a baionetta universale che consente di utilizzare una siringa in più punti di campionamento.
- Il funzionamento del sistema di campionamento con adattatore per flacone è molto semplice e sicuro.
- La leva caricata a molla chiude automaticamente il campionatore quando viene rilasciata.
- Il Sapro con adattatore per flacone viene fornito di serie con un dispositivo di bloccaggio integrato per la sicurezza.