Neotecha Sapro (asettico)
Sistema di campionamento asettico che garantisce l'isolamento da personale e ambiente per processi sensibili alla contaminazione.
Caratteristiche principali
- Design asettico/pulibile, tutte le parti bagnate possono essere raggiunte con vapore, solventi detergenti o gas inerte.
- Capacità di contenere completamente il campione per garantire la purezza del campione in applicazioni asettiche e la sicurezza del personale in applicazioni con sostanze chimiche tossiche.
- Funzionamento semplice e sicuro grazie all'utilizzo di una leva manuale con ritorno a molla. La leva chiude automaticamente il campionatore quando viene rilasciata.
- Vero campione rappresentativo ogni volta senza interruzione del processo.
- L'alloggiamento della molla è completamente sigillato dal fluido.
- La valvola è autodrenante (priva di punti morti).