Fallback image
Product Image

Valvole di scarico di sicurezza Sapag Serie 1100

Una valvola di sicurezza atmosferica a tenuta morbida con una grande capacità di portata e tenuta della sede morbida per applicazioni su condensatori di vapore e turbine

Caratteristiche principali

  • La valvola di scarico di sicurezza per vapore Sapag Serie 1100 si utilizza per la protezione per sovrappressione dei condensatori generalmente utilizzati sotto vuoto.
  • La valvola è stata progettata in modo specifico per limitare la pressione che può occasionalmente verificarsi nei condensatori a un livello inferiore al valore entro il quale il condensatore può essere adottato in base alle norme o ai regolamenti locali come un serbatoio di pressione del vapore.
  • In base al DESP 97/23/EC per la Comunità Europea tale limite è di 0,5 barg, mentre per lo Heat Exchanger Institute (HEI) è di 10 psig (0,69 barg).
  • Sebbene sia stata progettata per condensatori di vapore e turbine, la valvola atmosferica a tenuta morbida SAPAG Serie 1100 può essere utilizzata in varie applicazioni su gas e vapore, dove è possibile sfruttare al meglio le sue prestazioni di tenuta della sede morbida e la capacità di portata elevata.