Valvole di scarico di sicurezza Sapag Serie 8400/8500/8490/8590
Caratteristiche principali
- Design migliorato con anello dell'ugello rinforzato.
- Tenuta dell'inserto a disco migliorata per una maggiore facilità di manutenzione.
- Materiale di mantici e flangia standard in Inconel 625 per la massima resistenza alla corrosione, una maggiore durata e una più ampia gamma di applicazioni.
- Il fermadisco universale consente conversioni semplici e a costo contenuto dal design a mantici convenzionale a bilanciato.
- Il design a mantici filettati standard facilita la manutenzione e la conversione dal design a mantici convenzionale a bilanciato.
- Maggiore resistenza alla corrosione con controdado del bullone di regolazione e set di anelli dell'ugello in acciaio inossidabile 316.