Fallback image
Product Image

Valvole di scarico di sicurezza Sapag Serie 9100

Valvola di sicurezza a prestazioni elevate per la protezione di grandi caldaie e riscaldatori, certificata ASME Sezione I

Caratteristiche principali

  • Certificazione del National Board ad ASME I (3% di sovrappressione, dal 2 al 4% di blowdown regolabile)
  • Una vera valvola di vapore principale per caldaie e riscaldatori
  • Tenuta a saldare (BW) o ingresso flangiato
  • Sede a superficie rinforzata
  • 2 anelli di regolazione
  • Disco a bilanciamento termico
  • Pistone e guida MONEL
  • Disco caricato a livello della sede
  • Impostazione di fabbrica su vapore