La valvola di controllo Sempell 181 si distingue come una soluzione per il miglioramento della performance affidabile e ad alte prestazioni che soddisfa la duplice esigenza di controllo delle emissioni secondo ISO 15848-1 ed efficienza operativa. Il design del flusso ottimizzato all'interno del corpo valvola garantisce un'elevata capacità e crea un profilo di flusso stabile, assicurando un funzionamento fluido. Ciò sottolinea la sua capacità di rappresentare una scelta affidabile per applicazioni chimiche.