Valvole di ritegno Sempell Fasani
Caratteristiche principali
- Il disco si chiude liberamente in conseguenza al flusso inverso.
- Chiusura completa con disco in condizioni di assenza di flusso, garantita da uno scostamento tra la superficie della sede e la leva.
- Il disco viene fornito con un dispositivo che ne impedisce la rotazione, per evitare danni causati da instabilità del flusso indotto.
- Oscillazione libera del disco quando l'attuatore è in posizione aperta (cilindro pressurizzato e molla compressa).
- Un design verticale della sede, un ampio angolo di apertura del disco (75°) e un design preciso della geometria interna offrono una turbolenza interna molto limitata. Il risultato è una perdita di pressione ridotta.
- Durante lo scarico rapido dell'aria, la molla compressa consente la chiusura in meno di 1 secondo (la chiusura completa della sede è efficace solo quando il flusso di vapore si riduce a zero).