Fallback image
Product Image

Unità di controllo pneumatica Sempell per valvole di sicurezza (tipo CSPRS)

L'unità Sempell CSPRS di Emerson aiuta gli operatori degli impianti ad aumentare capacità e ricavi, grazie alla massima efficienza possibile della caldaia e/o all'aumento della potenza erogata da una forza aggiuntiva scaricata alla pressione configurata della valvola di sicurezza.

Caratteristiche principali

  • Tutti i percorsi di controllo sono 3 volte ridondanti e l'unità funziona in base al principio a prova di guasto
  • Elevata tenuta fino alla pressione impostata dovuta al carico supplementare
  • Differenze di pressione tra apertura e chiusura minime
  • Sollevamento della valvola di sicurezza anche al di sotto della pressione impostata
  • Verifica della funzione di controllo senza azionamento della valvola di sicurezza
  • Non è richiesta l'alimentazione elettrica
  • Ideale per la protezione dalle esplosioni
  • Pressione di sistema mostrata sull'interruttore a pressione
  • Con una sola unità è possibile azionare più di una valvola di sicurezza
  • Compatta
  • Facile da utilizzare