Emissions Controlled Actuation Technology (ECAT, tecnologia di attuazione con controllo delle emissioni) Shafer
Caratteristiche principali
- Il design esclusivo (brevetto USA 9810248 B2) prevede la cattura delle emissioni del metano utilizzato per l'alimentazione della corsa di un attuatore gas su olio e la reiniezione nella tubazione, eliminando eventuali emissioni causate dal funzionamento dell'attuatore.
- L'uso di tecnologie già note e comunemente utilizzate riduce la necessità di formare il personale addetto alle operazioni e alla manutenzione delle nuove apparecchiature
- La reiniezione funziona sia collegato alla normale rete elettrica che a energia solare
- È possibile adottare la soluzione come retrofit per gli attuatori idraulici esistenti sul campo, quindi non è necessario sostituire gli attuatori già in servizio
- Utilizza l'alimentazione delle tubazioni già disponibile oppure può essere azionata manualmente in luoghi remoti dove l'alimentazione della rete elettrica o solare non è disponibile
- Il sistema autonomo prolunga gli intervalli di manutenzione, con una frequenza normale di cinque (5) anni