Controllo finale
Regolatore azionato da pilota di tipo a globo Tartarini™ Tipo 971 con valvola controbilanciata

Regolatore azionato da pilota di tipo a globo Tartarini™ Tipo 971 con valvola controbilanciata
I regolatori tipo 971 sono dotati di sede semplice e valvola controbilanciata. Il design “top entry” consente di eseguire le operazioni di manutenzione senza rimuovere il regolatore dalla linea. Assicurano elevata accuratezza della pressione regolata anche quando la pressione di monte è estremamente variabile. La Serie 971 è conforme alla DESP PED 97/23/CE ed è classificata nella Categoria III
Caratteristiche principali
- Accuratezza mantenuta con pressione di monte variabile
- Facile regolazione della taratura
- Versatilità elevata per diverse applicazioni
Prodotti correlati