Fallback image
Product Image

Regolatori di riduzione della pressione caricati a molla Serie A/100 Tartarini™

I regolatori Serie A/100 assicurano un funzionamento stabile anche quando i requisiti dell'impianto causano condizioni eccezionalmente sfavorevoli, come ad esempio fluttuazioni rapide nella domanda. Questi regolatori sono utilizzati comunemente in bruciatori industriali, con avvio controllato da valvole a solenoide (on-off). La Serie A/100 è conforme alla DESP PED 97/23/CE ed è classificata nella Categoria I.

Caratteristiche principali

  • Con o senza valvola di sfogo
  • Valvola a chiusura rapida OPSO e UPSO
  • Ripristino manuale
  • Linea di ingresso e di uscita