Regolatori di riduzione della pressione caricati a molla Serie A/140 Tartarini™
Le caratteristiche di costruzione e prestazioni rendono i regolatori caricati a molla Serie A/140 la scelta ideale in applicazioni che interessano cambiamenti improvvisi nella capacità o in cui l'arresto del gas è controllato da solenoide come con bruciatori domestici o industriali. Questi regolatori possono essere impiegati con gas naturale, prodotto e propano nonché aria, purché siano adeguatamente filtrati e non contengano percentuali elevate di aromatici.
Caratteristiche principali
- Disco a valvola controbilanciato
- Con o senza valvola di sfogo
- Valvola a chiusura rapida OPSO e UPSO
- Linea di ingresso e di uscita
- Ripristino manuale solo tramite rotazione dell’albero di ripristino
- Versione monitor disponibile
Prodotti correlati