Fallback image
Product Image

Regolatori di riduzione della pressione caricati a molla Serie B/240 Tartarini™

Le caratteristiche di costruzione e prestazioni rendono i regolatori caricati a molla Serie B/240 la scelta ideale in applicazioni che interessano cambiamenti improvvisi nella capacità o in cui l'arresto del gas è controllato da solenoide come con bruciatori domestici o industriali. La Serie B/240 è conforme alla DESP PED 97/23/CE ed è classificata nella Categoria Max. IV

Caratteristiche principali

  • Disco a valvola controbilanciato
  • Valvola di sfogo incorporata
  • Valvola a chiusura rapida OPSO e UPSO
  • Ripristino manuale
  • Linea di ingresso e di uscita