Controllo finale
Valvola a chiusura rapida a portata assiale serie BM5 Tartarini™ - Chiusura a manicotto, ripristino manuale

Valvola a chiusura rapida a portata assiale serie BM5 Tartarini™ - Chiusura a manicotto, ripristino manuale
La valvola a chiusura rapida serie BM5 è un'apparecchiatura di arresto automatico adatta a essere installata nelle stazioni di regolazione e nei tubi di distribuzione del gas come dispositivo di sicurezza. La valvola a chiusura rapida serie BM5 è utilizzata in installazioni per la regolazione o la distribuzione di gas naturale, aria, propano, butano, GPL, gas urbano, azoto, anidride carbonica, idrogeno. La valvola a chiusura rapida è progettata per arrestare il flusso di gas in caso di aumento della pressione al di sopra dei livelli predefiniti o di sua diminuzione al di sotto degli stessi.
Caratteristiche principali
- Portata assiale
- Valvola a manicotto
- Tampone di tenuta protetto
- Rilascio di emergenza manuale tramite pulsante
- Ripristino manuale tramite la sola rotazione dell'albero di ripristino
Prodotti correlati