Fallback image
Product Image

Valvola a chiusura rapida a disco serie Tartarini™ BM7 a ripristino manuale

Le valvole a chiusura rapida serie BM7 sono elementi di intercettazione automatici adatti a essere installati nelle stazioni di regolazione come dispositivi di sicurezza. Offrono facilità di installazione e manutenzione oltre a un’elevata accuratezza. La Serie BM7 è conforme alla DESP PED 97/23/CE ed è classificata nella Categoria IV.

Caratteristiche principali

  • facilità di installazione
  • facile manutenzione
  • elevata precisione di funzionamento