Fallback image
Product Image

Sistema di iniezione di odorizzante Tartarini™ tipo Dosaodor-D

Il tipo Dosaodor-D è un sistema di iniezione di odorizzante per gas naturale che utilizza una tecnologia con iniettore a solenoide che elimina l'esigenza di pompe a stantuffo. Gli iniettori a solenoide permettono di mantenere l'accuratezza dell'iniezione di odorizzante sull'intera gamma del sistema, avvicinandosi a una riduzione infinita. Dosaodor-D è in conformità alla DESP PED 2014/68-UE ed è classificato nella Categoria II

Caratteristiche principali

  • Odorizzazione costante, proporzionale all'intero campo della portata di gas
  • Significativa riduzione degli interventi di manutenzione
  • Numerose opzioni di ridondanza per l’odorizzazione
  • Software di configurazione semplice e intuivo
  • Taratura automatica durante il funzionamento
  • Piattaforma hardware standard e modulare