Regolatore di pressione serie FL Tartarini™
Caratteristiche principali
- Senza alcuna perdita nell'atmosfera — Si eliminano i fastidi e le nocive perdite di gas nell'atmosfera grazie a un sistema di controllo pilotato che rilascia il 100% del gas nel sistema a valle.
- Funzionamento silenzioso — Sono disponibili più opzioni di attenuazione del rumore che riducono il rumore di un valore fino a 25 dBa.
- Elevata capacità — Il design con flusso assiale, altamente efficiente, produce capacità eccezionalmente elevate.
- Versatilità — Ideale per un'ampia varietà di applicazioni come i sistemi di trasmissione e distribuzione del gas naturale, impianti di produzione, monitor e gas naturale acido con pressioni fino a 1480 psig / 102 bar.
- Lunga durata in applicazioni per servizi impegnativi — Il design a tappo metallico deflette le particelle e i detriti lontano dalla sede morbida, che offre eccellente resistenza all'erosione da particelle, prolungando la durata in servizio.
- Facile manutenzione in linea — Con il distanziatore opzionale per flange in uscita, è possibile ispezionare, pulire e sostituire parti separate quali il sostegno del disco senza rimuovere il corpo dalla conduttura.