Regolatori di pressione Serie MF e MN Tartarini™
I regolatori caricati a molla Serie M Tartarini li rendono ideali per applicazioni che richiedono cambiamenti improvvisi nella capacità o in cui l'arresto del gas è controllato da solenoide come con bruciatori domestici o industriali. Questi regolatori possono essere utilizzati con gas naturale, prodotto, propano, altri gas e aria purché siano filtrati e non contengano percentuali elevate di benzolo. Le Serie MF e MN sono conformi alla DESP PED 97/23/CE e sono classificate nella Categoria Max. IV.
Caratteristiche principali
- Mancata apertura del regolatore
- Valvola controbilanciata
- Ampio campo di regolazione della pressione
- Sede completa a flusso zero
- Facile manutenzione
- Dispositivo opzionale a chiusura rapida a pressione OPSO e UPSO
Prodotti correlati