Sistema di odorizzazione a lambimento Serie OL Tartarini™
I sistemi di odorizzazione a lambimento sono impiegati in stazioni di varie dimensioni, con portate fino a 100.000 Sm3/h / 3.531.000 SCHF. Sono utilizzati come sistemi di stand-by e di emergenza in tutte le installazioni di odorizzazione di tipo a iniezione. Per il funzionamento corretto é necessario avere una pressione differenziale disponibile. La serie OL é in conformitá alla DESP PED 2014/68-UE ed é classificata nella Categoria Max. IV.
Caratteristiche principali
- Misuratore di livello a lettura diretta
- Valvole di regolazione, di arresto e di riempimento
Prodotti correlati