Piloti serie OS Tartarini™ per valvole di arresto
OS Series actuator pilots provide precise pressure control for regulators and shutoff valves at max and/or min pressure.
Caratteristiche principali
- I piloti attuatori serie OS possono essere installati nelle seguenti apparecchiature: Serie M, Serie A/100, Serie A/140, Serie RP, Serie B/240, Tipo BM7, Serie OS/80X, Serie BFL, Serie Cronos, Serie BM5, Serie BM6X