Fallback image
Product Image

Regolatori di riduzione della pressione caricati a molla a due fasi Tartarini™ Serie R,

I regolatori caricati a molla Serie R forniscono il controllo di riduzione della pressione per uso domestico e industriale, ad esempio per bruciatori, forni, caldaie e altre installazioni che richiedono una corretta regolazione e un tempo di risposta ridotto. Questi regolatori possono essere utilizzati con gas non corrosivi, come il gas naturale, l'aria compressa e l'azoto.

I regolatori della Serie R ottengono elevati valori di accuratezza e portata anche con bassa pressione di monte e forti variazioni della pressione di monte.

Caratteristiche principali

  • Regolazione in due fasi
  • Valvola di sfogo incorporata
  • Valvola a chiusura rapida OPSO UPSO
  • Ripristino manuale