Regolatori di riduzione della pressione caricati a molla Serie RP Tartarini™
I regolatori Serie RP sono azionati direttamente con profilo non bilanciato. Normalmente sono dotati di un filtro incorporato. Sono prodotti nelle versioni seguenti: Tipi RP/011, RP/022 e RP/033. Tutti i modelli possono essere dotati di una valvola di arresto. La Serie RP è conforme alla DESP PED 97/23/CE ed è classificata nella Categoria Max. I.
Caratteristiche principali
- Mancata apertura del regolatore
- Controllo di precisione elevata
- Ampio campo di pressione del regolatore
- Facile manutenzione senza rimuovere il corpo dalla linea
- Valvola a chiusura rapida OPSO e UPSO
- Ripristino manuale
- Linea di ingresso e di uscita
Prodotti correlati