Fallback image
Product Image

Interruttore pneumatico serie V/31-2-E Tartarini™

La serie di interruttori pneumatici V/31-2-AP-E è installata nelle stazioni di riduzione della pressione dotate di regolatori azionati tramite pilota per la divisione della portata del gas naturale tra flussi multipli. Impiega solo la forza pneumatica fornita dal gas naturale, senza necessità di energia elettrica.

Caratteristiche principali

  • Portata totale aumentata della stazione
  • Impiega solo la forza pneumatica fornita dal gas naturale, senza necessità di energia elettrica.
  • Livello di rumore della stazione ridotto, grazie alla portata inferiore per ciascun flusso
  • Facile retrofit nella stazione esistente
  • Non influenza il sistema di sicurezza della stazione. La serie di interruttori pneumatici V/31-2-AP-E è dotata di reazione “fail close”. In caso di guasto, la stazione funziona in base alla sua configurazione originale (flusso principale in funzione, flusso di riserva in standby)