Valvola di sfogo caricata a molla Serie V/50, V/60 e V/20-2 Tartarini™
Le valvole di sfogo automatiche caricate a molla sono progettate per mantenere la pressione di linea al di sotto dei valori preimpostati. Sono montate a valle dei regolatori ed eseguono la funzione specifica di rilasciare piccole quantità di gas nel caso il regolatore non si chiuda correttamente. La Serie V è conforme alla DESP PED 97/23/CE ed è classificata nella Categoria Max. I
Caratteristiche principali
- Capacità di rilascio effettiva
- Dimensioni compatte
- Facile manutenzione
Prodotti correlati