Valvole a farfalla Serie VFA Tartarini™
Le valvole a farfalla Serie VFA sono di tipo senza flange a wafer e sono utilizzate tipicamente nelle stazioni di riduzione del gas per un servizio on-off. Le valvole a farfalla Serie VFA, grazie alle loro particolari caratteristiche di costruzione, hanno perdite di pressione molto basse e una tenuta eccellente. Questa serie di valvole a farfalla è progettata fondamentalmente per le griglie di trasmissione e distribuzione del gas naturale e per applicazioni commerciali/industriali.
Caratteristiche principali
- Tenuta ermetica
- Design compatto
- Installazione facile in tutte le posizioni
- Facile manutenzione
- Perdita di pressione molto bassa
Prodotti correlati